Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material, versão
Poliamida PA, preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e porca sextavada DIN 934, aço galvanizado.
Indicação
Os conectores de encaixe são conectados de maneira simples nos respectivos tubos quadrados. Pode ser desmontado e reutilizado. A faixa de regulagem informada pode ser ajustada continuamente. A saída pode ser girada em torno de seu próprio eixo.
Montagem
Nos dois pinos na articulação encontram-se, respetivamente, duas câmaras onde, caso necessário, podem ser colocadas porcas sextavadas (não incluídas no fornecimento) para fixar os pinos no tubo:
- Conector de encaixe 20x20: SW10
- Conector de encaixe 25x25: sem câmara
- Conector de encaixe 30x30: SW13
Acessórios
- Tubo quadrado K0627
- Tubo quadrado com barra K0628
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram