- Componente de fixação para cabos e mangueiras com um diâmetro de até 12 mm
- Forma A: com uma câmara
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
Descrição
Material
Poliamida.
O-Ring FPM 70.
O-Ring FPM 70.
Versão
preto.
Indicação
O suporte para cabos serve como componente de fixação para cabos e tubos flexíveis com um diâmetro de até 12 mm.
A montagem é efetuada através de um elemento de fixação em T embutido no suporte, o qual será inserido na ranhura do perfil e fixado com uma rotação de 90°. A fixação dos
cabos ocorre através do O-Ring fixado.
A montagem é efetuada através de um elemento de fixação em T embutido no suporte, o qual será inserido na ranhura do perfil e fixado com uma rotação de 90°. A fixação dos
cabos ocorre através do O-Ring fixado.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.