Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Material
Estrutura básica: Zamak
Elementos deslizantes: Plástico POM.
Peças de montagem: Aço zincado.
O-Ring: EPDM.
Indicação
Perfil deslizante de metal com polímeros deslizantes em plástico encaixados. Os perfis deslizantes permitem o movimento linear de baixo desgaste dos perfis em alumínio de tipo I com ranhura de 8 mm. A ausência de lubrificação torna o sistema extremamente resistente à sujeira.

A carga máxima permitida para um perfil deslizante corresponde a Fmáx. = 50 N.

Guias deslizantes com vários carros deslizantes devem ser projetadas como uma combinação de rolamentos fixos (Forma F) e rolamentos livres (Forma L). Assim, as tolerâncias de forma são compensadas e asseguram o deslocamento fácil.

Forma S: conjunto para ligação de elementos de montagem aleatórios.

Forma L: conjunto para utilização como rolamento livre.

Forma F: conjunto para utilização como rolamento fixo.
Fornecimento
Forma S: Deslizador de perfil com elementos de deslizamento.
2 porcas sextavadas DIN 439 B - M6.

Forma L: Deslizador de perfil com elementos de deslizamento.
2 parafusos com cabeça saliente ISO 7380 - M5x25.
2 o-rings DIN 3771 - 5x1,5.
2 porcas, ranhura 8 - M5.

Forma F: Deslizador de perfil com elementos de deslizamento.
2 parafusos com cabeça saliente ISO 7380 - M6x25.
2 o-rings DIN 3771 - 5x1,5.
2 porcas, ranhura 8 - M6.

Outros clientes também compraram