Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Para a produção de uma descarga eletrostática (ESD) e compensação segura da carga eletrostática dos perfis. É encaixado na ranhura e aparafusado contra os perfis num ângulo de 45°. Através da quebra do revestimento anódico, ele estabelece uma conexão condutiva.
Observar
A ligação equipotencial não é uma conexão elétrica do condutor de proteção.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.