Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Articulação em Zamak.

Fixações em Zamak.

Anéis distanciadores em aço inoxidável.

Buchas roscadas e parafusos de cabeça escareada em aço.

Cabo da alavanca em Zamak conforme DIN EN 12844. Peças em aço inoxidável 1.4305.

As articulações 40x80 e 45x90 são em alumínio.

Versão
Articulação pintada na cor alumínio.
Fixações zincadas.
Anéis distanciadores com superfície sem tratamento.
Buchas roscadas e parafusos de cabeça escareada zincados.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Articulações para conexão de dois perfis em qualquer ângulo.
A faixa de regulagem é de 0° a 180°. A articulação pode ser utilizada como dobradiça rígida.

A aplicação de anéis distanciadores permite o deslocamento livre da articulação. Ao retirar os anéis distanciadores, pode-se utilizar a articulação como cantoneira rígida. As articulações são especialmente indicadas para suportes reguláveis, braços de suporte rotativos ou aplicações similares.

Outros clientes também compraram