Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Tubos perfil quadrados e redondos de 30 mm podem ser fixados com a abraçadeira de conexão de tubos angular. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através das buchas redutoras K0491 ou K0492.
Acessórios
Tubos redondos e perfil quadrados K0493.
Tubos redondos de alumínio com ranhura K1966.
Buchas redutoras K0491 e K0492.
Alavanca de aperto de plástico com colar estendido K1701.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram