Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
O tamanho básico para tubos redondos é de Ø18 mm ou Ø30 mm. Caso devam ser fixados tubos menores ou deva ser feita a mudança de tubo redondo para quadrado, esta adaptação pode ser feita através de buchas redutoras K0492.
Sob consulta
Alavanca para fixação em plástico.
Acessórios
- Buchas redutoras K0492
- Tubos redondos e quadrados K0493
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram