Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 7984 e porca sextavada de acordo com a norma DIN 985, de aço.
Parafusos sextavados de acordo com a norma DIN 931, a partir de A = 20,1
Versão
Com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica, parafuso sextavado e porca sextavada, zincados.
Indicação
Abraçadeiras com junta articulada podem ser ajustadas sem intervalos em 180º.
Sob consulta
Alavanca para fixação e diâmetros adicionais.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados K0493
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram