Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Abraçadeiras articuladas com dentes internos podem ser unidas às versões com dentes externos (K0485), formando assim uma articulação.
O tamanho básico para tubos redondos é de Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras K0492.
Montagem
O artigo K0484.18 pode ser montado com a união roscada M6-DIN985 (K1148) e a M6x18 DIN 6912 (K1160) com o artigo K0485.18.O artigo K0484.30 pode ser montado com a união roscada M8-DIN985 (K1148) e a M8x25 DIN 6912 (K1160) com o artigo K0485.30.
Sob consulta
Alavanca para fixação em plástico.
Acessórios
- Buchas redutoras K0492
- Tubos redondos e quadrados K0493
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram