Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Indicação
Abraçadeiras articuladas com dentes externos podem ser unidas às versões com dentes internos (K0484, K0486 ou K0487), formando assim uma articulação.
O tamanho básico para tubos redondos é de Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras K0492.
O tamanho básico para tubos redondos é de Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras K0492.
Montagem
O artigo K0485.18 pode ser montado com a união roscada M6-DIN985 (K1148) e a M6x18 DIN 6912 (K1160) com o artigo K0484.18.O artigo K0485.30 pode ser montado com a união roscada M8-DIN985 (K1148) e a M8x25 DIN 6912 (K1160) com o artigo K0484.30.
Sob consulta
Alavanca para fixação em plástico.
Acessórios
- Buchas redutoras K0492
- Tubos redondos e quadrados K0493
- Tubos redondos e quadrados K0493
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.