Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
As abraçadeiras são compostas por dentes e podem ser giradas 180° em passos de 15°.
Elas possuem uma placa de conexão com rotação 360° na articulação esférica, oferecendo maior grau de liberdade durante o ajuste.
Componentes tais como sensores, refletores e outros elementos podem ser fixados e ajustados individualmente.
Sistema adequado para componentes que precisam ser alinhados com precisão e frequentemente reajustados.
O ângulo de rotação da placa de conexão corresponde a 60°.
Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Combinável com outras abraçadeiras de conexão tubular de 18 mm. Na fixação de tubos menores ou na alteração de tubos redondos para tubos quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras.

Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.

Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.

As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Acessórios
- Buchas redutoras K0492
- Tubos redondos e quadrados K0493
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram