Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.

Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.

A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.
Versão
com polimento eletrolítico.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados K0493

Outros clientes também compraram