Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
com polimento eletrolítico.
Versão
Alavanca para fixação.
Indicação
Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.

Parafuso sextavado ISO 4017 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Sob consulta
- Tubos redondos e quadrados K0493
Acessórios
As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram