Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Indicação
Perfil em alumínio na versão leve para construções esguias e com peso otimizado. Nas três porcas de aperto, cada uma posicionada a 90°, os conectores Ø30 podem ser instalados nos perfis sem qualquer outra usinagem necessária. Graças à conexão positiva resultam construções extremamente estáveis. As conexões podem ser complementadas ou simplesmente desmontadas a qualquer momento.
Além disso, esse perfil dispõe de uma porca 8, na qual é possível conectar, sem adaptador, outros acessórios, conectores ou perfis de alumínio da série tipo I com porca 8.
Além disso, esse perfil dispõe de uma porca 8, na qual é possível conectar, sem adaptador, outros acessórios, conectores ou perfis de alumínio da série tipo I com porca 8.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.