Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Perfil dos trilhos com rolos: aço.
Rolo: plástico PP.
Eixo: aço.
Versão
Perfil dos trilhos com rolos: zincado.
Rolo: cor cinza semelhante ao RAL 7042. Versão ESD cor preta.
Eixo: zincado.
Indicação
Trilhos de rolos com capacidade de suporte de carga e silenciosos. O sistema já vem montado pronto para instalação. No trilho perfilado encontram-se rolos plásticos pré-montados, instalados sobre eixos de aço. A distância estreita entre centros garante um funcionamento silencioso e livre de falhas. Se necessário, o sistema de trilhos com rolos pode ser prolongado no tamanho desejado.

Acessórios disponíveis: suportes fixos e variáveis. Estes suportes permitem a conexão direta em tubos redondos ou de perfis Ø30 e em perfis de alumínio com medidas de 40 mm.

Forma A: sem flange de guiamento.
Forma B: com flange de guiamento.

Outros clientes também compraram