Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Suporte de etiquetagem em plástico PET.
Clipe em aço.
Versão
Suporte de etiquetagem transparente.
Clip zincado.
Indicação
Adequado para tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.

Os suportes de etiquetagem são feitos de plástico transparente. Eles têm uma abertura na parte superior na qual podem ser inseridos cartões rotulados ou faixas de papel. Adequado para altura de etiqueta com 42 mm e largura de etiqueta com 100 mm.

Os suportes de etiquetagem são colocados por meio de um clip e ficam suspensos por baixo dos perfis.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram