Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Adequado para tubos de perfil com 30 mm de diâmetro externo.

Os encaixes roscados são prensados pelo topo nos tubos de perfil Ø30. Eles são adequados para a fixação de pés niveladores, rolos ou outros acessórios.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram