Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Rolo: plástico PA reforçado com shot peening.
Peças de montagem: aço.
Versão
Rolo: preto.
Peças de montagem: galvanizadas.
Indicação
Rolo com rolamento de esferas. Para guiar peças móveis em um friso deslizante fixo num perfil em alumínio ou para guia lateral de mercadorias móveis.
Fornecimento
1 rolo.
1 parafuso DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 35, galvanizado.
2 arruelas DIN EN ISO 7089 (DIN 125) – 6,4, galvanizadas.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram