Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Rolo: plástico PA, reforçado com fibra de carbono.
Versão
preto.
Indicação
Adequado para tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.

O rolo pode ser colocado em cima de tubos redondos e de perfil Ø30. O rolo usa o perfil como eixo. O rolo corre sem lubrificação nos tubos.

O rolo serve para a guia lateral ou como apoio na transição de transportadores de rolos. Dessa forma, recipientes e produtos podem ser transportados de forma segura e tranquila sobre as estruturas.

Para obter uma superfície de rolamento maior podem ser usados vários rolos uns ao lado dos outros.

Uma carga estática que pode ocorrer devido ao atrito do rolo de plástico é conduzida para o perfil.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram