Material
Plástico TPE. Inserção de aço.
Versão
Cinza parecido ao RAL 7042.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Plástico TPE. Inserção de aço.
Versão
Cinza parecido ao RAL 7042.
Indicação
Adequado para tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
A capa de proteção serve de cobertura frontalpara tubos redondos e de perfil. Ela é elástica e à prova de punções graças ao reforço de aço embutido.
Aplicação universal. Para proteção contra danos, arranhões ou lesões na extremidade do perfil, para amortecer o impacto em aplicações de Karakuri/LCA ou como pé nivelador para evitar o deslizamento em pisos lisos.
A capa de proteção serve de cobertura frontalpara tubos redondos e de perfil. Ela é elástica e à prova de punções graças ao reforço de aço embutido.
Aplicação universal. Para proteção contra danos, arranhões ou lesões na extremidade do perfil, para amortecer o impacto em aplicações de Karakuri/LCA ou como pé nivelador para evitar o deslizamento em pisos lisos.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.