Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio fundido sob pressão.
Conjunto de montagem de aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Indicação
Adequado para tubos de perfil com 30 mm de diâmetro externo.

Para fixação estável de elementos de superfície ou peças aleatórias em tubos de perfil.

As peças podem ser aparafusadas no multibloco em cinco lados por meio de parafusos. As duas metades do multibloco de 2 peças com alturas diferentes permitem a fixação de componentes em diferentes alturas de nível. Dessa forma, os componentes podem ser montados de forma tangencial ao perfil de tubo redondo ou com uma distância de 5 mm.
Fornecimento
1 multibloco de 2 peças.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 20, zincados.
1 porca quadrada DIN 557 – M6, zincada.
2 porcas autotravantes ISO 10511 – M6, zincadas.

O artigo é fornecido pré-montado.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram