Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Plástico PVC-U.
Versão
Cinza parecido ao RAL 7042.
Indicação
Adequado para tubos de perfil com 30 mm de diâmetro externo.

Friso deslizante, não sujeito ao desgaste, com fricção reduzida no deslize, para um transporte de mercadorias mais fácil. Os frisos deslizantes podem ser usados adicionalmente como proteção de suporte, batente e como calhas de guia.

O friso deslizante encaixa, sem ferramentas, nos tubos de perfil Ø30.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram