Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Fixação de superfícies e calço em plástico PA.
Conjunto de montagem de aço.
Versão
Cinzento semlhante a RAL 7042.
Conjunto de montagem galvanizado.
Indicação
Para fixação universal de elementos de superfície ou peças aleatórias em tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro exterior.

De acordo com o uso, a fixação de superfície é usada por si só ou junto com o calço fornecido.

Idealmente adequado para a fixação de elementos de superfície como revestimentos, prteção de vista e anti-respingos com desgaste leve.
Fornecimento
1 fixação de superfícies.
1 calço.
1 porca quadrada DIN 557 – M5, galvanizada.
1 parafuso autoatarraxante SF4 x 12, galvanizado.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram