Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Para conexão no lado superior de dois trilhos com rolos.

Os trilhos com rolos são encaixados em ambos os lados no conector de trilhos. Os trilhos com rolos são fixados com parafusos automodeláveis.
Fornecimento
1 Conector de trilhos.
4 Parafusos automodeláveis DIN 7500 forma C - S5 x 8 - Torx T25.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram