Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Indicação
Adequado para tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.

Para a conexão variável. O conector esférico pode ser girado 180° ao redor. Isso o torna adequado para conexões em qualquer disposição espacial. Com o conector esférico Ø30, é possível criar barras e diagonais em qualquer ângulo desejado. Por meio da esfera que fica alojada em um assento esférico, o conector pode ser torneado para a posição desejada e fixado com um único parafuso.

O conector esférico dispõe de uma proteção contra torção com elevada capacidade de suporte de carga integrada. Ela garante o alinhamento exato e permanente dos tubos de perfil Ø30. Se necessário, a proteção contra torção pode ser removida com uma chave de fendas. Isto é necessário para fixar tubos redondos Ø30 no conector esférico.
Fornecimento
2 metades de conector esférico, cabeça esférica.
2 metades de conector esférico, assento esférico.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, galvanizadas.
2 porcas autotravantes ISO 10511 – M6, galvanizadas.

O artigo é entregue pré-montado.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram