Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Plástico PA, reforçado com fibra de vidro.
Versão
Cinza parecido ao RAL 7042 ou preto.
Indicação
Adequado para tubos de perfil com 30 mm de diâmetro externo.

As capas de cobertura tampam as extremidades abertas dos tubos de perfil, formando um acabamento visualmente atraente e cobrindo com segurança os cantos externos afiados.

As capas de cobertura estão disponíveis na cor cinzenta e na versão com capacidade de condução elétrica ESD em preto.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram