Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Plástico PP.
Versão
preto.
Indicação
Adequado para tubos de perfil com 30 mm de diâmetro externo.

O bloco fixador de cabos serve como componente de fixação para cabos e tubos
flexíveis. A fixação dos cabos e dos tubos flexíveis ocorre por meio de uma abraçadeira flexível de cabos até uma largura de 5 mm.

O suporte universal encaixa nos tubos de perfil Ø30 sem necessidade de ferramentas.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram