Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Indicação
Adequado para tubos de perfil com 30 mm de diâmetro externo.

Para a criação de reforço de dois tubos de perfil. Ideal para estruturas de chassis e tirantes diagonais para o reforço de estruturas. Graças às duas metades do conector é possível reforçar a barra diagonal posteriormente em estruturas existentes para fortalecê-las ou expandi-las.
Fornecimento
2 metades de barras diagonais 90°.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 14, galvanizadas.
2 porcas autotravantes ISO 10511 – M6, galvanizadas.

O artigo é entregue pré-montado.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram