Material
Plástico PA reforçado com shot peening.
Versão
Cinza parecido ao RAL 7042.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Plástico PA reforçado com shot peening.
Versão
Cinza parecido ao RAL 7042.
Indicação
Para fixação universal de elementos de superfície leves ou peças aleatórias em tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro exterior.
A abraçadeira de aperto é adequada para componentes leves. Ela é encaixada sem ferramentas no tubo redondo e é de fácil remoção. Por isso, é idealmente adequada se for necessário instalar algo temporariamente.
Para fixar o elemento de superfície, uma porca sextavada M5 (não incluída) pode ser inserida na abraçadeira de aperto.
A abraçadeira de aperto é adequada para componentes leves. Ela é encaixada sem ferramentas no tubo redondo e é de fácil remoção. Por isso, é idealmente adequada se for necessário instalar algo temporariamente.
Para fixar o elemento de superfície, uma porca sextavada M5 (não incluída) pode ser inserida na abraçadeira de aperto.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.