Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Para fixação estável, resistente à de formação de peris de alumínio de porca 8 tipo I em tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Com uma abraçadeira, os perfis de alumínio com ranhura 8 tipo I são facilmente integráveis em construções tubulares. A abraçadeira é muito plana e, no entanto, muito resistente à torção.
Idealmente adequado para conexões de perfis de alumínio para trilhos de rolos.
Com uma abraçadeira, os perfis de alumínio com ranhura 8 tipo I são facilmente integráveis em construções tubulares. A abraçadeira é muito plana e, no entanto, muito resistente à torção.
Idealmente adequado para conexões de perfis de alumínio para trilhos de rolos.
Fornecimento
1 abraçadeira.
2 porcas de encaixe – porca 8 – M6, galvanizada.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 16, galvanizadas.
2 porcas de encaixe – porca 8 – M6, galvanizada.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 16, galvanizadas.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.