- Facilitam o processo de junção
- Troca de peças de trabalho precisa, rápida e de baixo desgaste
- Endurecido e retificado (60 HRC)
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
endurecida e retificada (HRC 60 ±2).
Indicação
Os pinos de posicionamento facilitam o processo de junção, uma vez que são projetados para encaixar. Em conexão com as buchas de alojamento endurecidas K1095, permitem a rápida troca das peças de trabalho com precisão de ajuste e resistência ao desgaste.
As versões D1 = 5 e D1 = 6 não possuem rosca fêmea.
As versões D1 = 5 e D1 = 6 não possuem rosca fêmea.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.