Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação
Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junções, pois foram planejados especialmente para junções. A tendência à inclinação, também chamada de ”efeito gaveta”, que é causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, é minimizada através da borda esférica e das inclinações nas junções seguintes (ver também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1).
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram