Material
Aço ferramenta endurecido ou metal duro.
Versão
peça brunida.
Exibir mais
Exibir menos
Grippers quadrados forma A
a partir de
17,40 €
o IVA alemão
mais frete
Grippers quadrados forma B
a partir de
25,09 €
o IVA alemão
mais frete
Grippers quadrados forma C
a partir de
21,92 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço ferramenta endurecido ou metal duro.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os fixadores de encaixe tipo “Gripper” são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos e mordentes de fixação.
Eles permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais. Grippers asseguram forças de retenção superiores na difícil pressão de corte. As pontas estriadas de metal duro são soldadas.
Eles permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais. Grippers asseguram forças de retenção superiores na difícil pressão de corte. As pontas estriadas de metal duro são soldadas.
Indicação de desenho
Forma A: Aço ferramenta
Forma B: Aço ferramenta com face recartilhada em metal duro
Forma C: Aço ferramenta
Forma B: Aço ferramenta com face recartilhada em metal duro
Forma C: Aço ferramenta