Material
Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os elementos de regulagem de altura na versão baixa são utilizados na montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e nas linhas de produção. A vantagem é sua estrutura baixa, que possibilita um alinhamento simples e exato, mesmo em diversas posições de apoio. Assim, garante-se uma montagem livre de tensão.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.