Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Exibir mais
Exibir menos
Elementos de suporte hidráulicos aparafusáveis, forma A, aplicação hidráulica
a partir de
218,22 €
o IVA alemão
mais frete
Elementos de suporte hidráulicos aparafusáveis, forma B, aplicação por mola
a partir de
143,31 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os elementos de suporte são utilizados durante a maquinação da peça de trabalho para evitar vibrações e desvios na peça de trabalho. Os elementos de suporte aparafusados podem ser montados horizontal ou verticalmente. As duas opções de montagem permitem o posicionamento com economia de espaço nos dispositivos de fixação.
A fixação hidráulica pode ser combinada ou separada com a tensão hidráulica.
A fixação hidráulica pode ser combinada ou separada com a tensão hidráulica.
Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Indicação
Forma A, aplicação hidráulica:
Pino de guia retraído na posição base. Extensão do pino por hidráulica e aplicação por força de mola.
Forma B, aplicação por força de mola:
Pino de guia estendido na posição base. Aplicação por força de mola.
Devem ser observadas as forças de carga admissíveis.
Observar as indicações de segurança.
Pino de guia retraído na posição base. Extensão do pino por hidráulica e aplicação por força de mola.
Forma B, aplicação por força de mola:
Pino de guia estendido na posição base. Aplicação por força de mola.
Devem ser observadas as forças de carga admissíveis.
Observar as indicações de segurança.
Modo de operação
Canais perfurados.
Dados técnicos
- Pressão operacional máx.: 500 bar.
- Carga admissível a 500 bar: 9 kN.
- Pressão do óleo máx.: 100 bar.
- Torque de aparafusamento máx.: 60 Nm.
- Carga admissível a 500 bar: 9 kN.
- Pressão do óleo máx.: 100 bar.
- Torque de aparafusamento máx.: 60 Nm.
Montagem
Ver contorno de construção.
Vantagens
- Raspador de metal integrado.
- Instalação sempre por força de mola.
- Medidas baixas de montagem.
- Possibilidades de montagem horizontal/vertical.
- Fixação separada/combinada com processo de fixação.
- Vedação embutida Kantseal.
- Instalação sempre por força de mola.
- Medidas baixas de montagem.
- Possibilidades de montagem horizontal/vertical.
- Fixação separada/combinada com processo de fixação.
- Vedação embutida Kantseal.
Fornecimento
Contém 1 pç. vedação Kantseal.
Indicação de desenho
1) Contorno de construção