Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço ferramenta endurecido ou metal duro.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os fixadores de encaixe tipo “Gripper” são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos e mordentes de fixação.
Eles permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais. Grippers asseguram forças de retenção superiores na difícil pressão de corte. As pontas estriadas de metal duro são soldadas.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram