Material
Formas C, F, M aço ferramenta
Forma E, O, P aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Forma E, O, P aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Versão
Forma C endurecida e brunida.
Forma E endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P com superfície em poliuretano, dureza 60° Shore.
Forma F endurecida e brunida.
Forma M com estrias em metal duro, brunida.
Forma E endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P com superfície em poliuretano, dureza 60° Shore.
Forma F endurecida e brunida.
Forma M com estrias em metal duro, brunida.
Exibir mais
Exibir menos
Encaixes redondos forma C
a partir de
7,05 €
o IVA alemão
mais frete
Elementos de encaixe redondos forma E
a partir de
7,99 €
o IVA alemão
mais frete
Elementos de encaixe redondos forma K
a partir de
6,74 €
o IVA alemão
mais frete
Elementos de encaixe forma O
a partir de
13,13 €
o IVA alemão
mais frete
Elementos de encaixe redondos forma P
a partir de
12,32 €
o IVA alemão
mais frete
Grippers redondos forma F
a partir de
16,22 €
o IVA alemão
mais frete
Grippers redondos forma M
a partir de
16,84 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Formas C, F, M aço ferramenta
Forma E, O, P aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Forma E, O, P aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Versão
Forma C endurecida e brunida.
Forma E endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P com superfície em poliuretano, dureza 60° Shore.
Forma F endurecida e brunida.
Forma M com estrias em metal duro, brunida.
Forma E endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P com superfície em poliuretano, dureza 60° Shore.
Forma F endurecida e brunida.
Forma M com estrias em metal duro, brunida.
Indicação
Os fixadores tipo gripper e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e nos apoios de esfera auto-alinhante. Através da utilização de fixadores tipo gripper a transferência dos mais altos torques e a força de tração superior são garantidas mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.
Forma O: A superfície abrasiva de diamante é firmemente fundida no corpo básico. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.
Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada no corpo básico. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e o apoio de esfera auto-alinhante.
Os fixadores tipo gripper e encaixes podem ser montados nos seguintes apoios de esfera auto-alinhante:
Número de encomenda K0285.117X022 até K0285.936X036
Número de encomenda K0289.110X015 até K0289.924X100
Número de encomenda K0291.120X030 até K0291.924X080
Forma O: A superfície abrasiva de diamante é firmemente fundida no corpo básico. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.
Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada no corpo básico. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e o apoio de esfera auto-alinhante.
Os fixadores tipo gripper e encaixes podem ser montados nos seguintes apoios de esfera auto-alinhante:
Número de encomenda K0285.117X022 até K0285.936X036
Número de encomenda K0289.110X015 até K0289.924X100
Número de encomenda K0291.120X030 até K0291.924X080