Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço 1.7225. Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
As arruelas esféricas de compensação possibilitam uma colocação exata na montagem de superfícies de apoio inclinadas em ângulos de até aprox. 4°. Para inclinações de D3 > 1°, é recomendável inserir adicionalmente uma arruela esférica de compensação como base, para obter um suporte uniforme dos parafusos. As partes superiores e inferiores não se soltarão, pois estarão travadas.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram