- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera endurecida
- Diversas formas de esferas
Descrição
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Com a esfera achatada na forma B, podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente superfícies não paralelas, pois a esfera com mancal móvel pode adaptar até 9°.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.