Material
Corpo: aço temperado.
Esfera: aço resistente à oxidação e aos ácidos.
Elemento de encaixe:
Formas C, F, M de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma E de aço inoxidável.
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Esfera: aço resistente à oxidação e aos ácidos.
Elemento de encaixe:
Formas C, F, M de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma E de aço inoxidável.
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem tratamento.
Elemento de encaixe:
Formas C, F endurecido e brunido.
Forma M com estrias em metal duro, brunido.
Forma K branco.
Forma E endurecido, com superfície sem tratamento.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P superfície de poliuretano com dureza 60° Shore.
Esfera endurecida e com superfície sem tratamento.
Elemento de encaixe:
Formas C, F endurecido e brunido.
Forma M com estrias em metal duro, brunido.
Forma K branco.
Forma E endurecido, com superfície sem tratamento.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P superfície de poliuretano com dureza 60° Shore.
Exibir mais
Exibir menos
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma C, elemento de encaixe em aço, plano e com face lisa
a partir de
74,16 €
o IVA alemão
mais frete
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma E, elemento de encaixe de aço inoxidável plano e com face lisa
a partir de
73,59 €
o IVA alemão
mais frete
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma F, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada
a partir de
84,27 €
o IVA alemão
mais frete
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma K, elemento de encaixe de POM (Poliacetal) plano e com face lisa
a partir de
73,67 €
o IVA alemão
mais frete
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma M, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada de metal duro
a partir de
84,54 €
o IVA alemão
mais frete
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma O, encaixe em aço inoxidável com superfície de diamante
a partir de
76,97 €
o IVA alemão
mais frete
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma P, encaixe em aço inoxidável com superfície de poliuretano
a partir de
76,73 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Corpo: aço temperado.
Esfera: aço resistente à oxidação e aos ácidos.
Elemento de encaixe:
Formas C, F, M de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma E de aço inoxidável.
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Esfera: aço resistente à oxidação e aos ácidos.
Elemento de encaixe:
Formas C, F, M de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma E de aço inoxidável.
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem tratamento.
Elemento de encaixe:
Formas C, F endurecido e brunido.
Forma M com estrias em metal duro, brunido.
Forma K branco.
Forma E endurecido, com superfície sem tratamento.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P superfície de poliuretano com dureza 60° Shore.
Esfera endurecida e com superfície sem tratamento.
Elemento de encaixe:
Formas C, F endurecido e brunido.
Forma M com estrias em metal duro, brunido.
Forma K branco.
Forma E endurecido, com superfície sem tratamento.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P superfície de poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação
Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
A esfera pode ser removida da carcaça com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica.
Esfera protegida contra torção.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
A esfera pode ser removida da carcaça com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica.
Esfera protegida contra torção.
Vantagens
Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.