Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
4 Resultados

Descrição

Material
Formas C e F:
Esfera de aço, assento esférico de aço temperado.
Forma G e J:
Esfera de aço temperado, assento esférico de aço.
Versão
Forma C e F:
Esfera endurecida e brunida, assento esférico fosfatado.
Forma G e J:
Esfera fosfatada, assento esférico endurecido e brunido.
Indicação
Os apoios de esfera auto-alinhante podem ser utilizados como batentes, suportes e posicionadores na construção de dispositivos.
A superfície de apoio retorna à posição inicial, depois do alívio da força.

Esfera protegida contra torção.
Indicação de desenho
Forma C: com rosca macho, esfera plana, lisa
Forma F: com rosca macho, esfera plana, com face recartilhada
Forma G: com tolerância dimensional, esfera plana, lisa
Forma J: com tolerância dimensional, esfera plana, com face recartilhada

Outros clientes também compraram