Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Corpo: aço.
Esfera: aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Forma M com elemento de encaixe de metal duro.
Versão
Corpo da peça brunido, esfera com superfície sem tratamento.
Indicação
Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Patenteado.
Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou aparafusados na rosca D2 . Assim, é possível obter de forma simples uma versão com rosca macho.

Esfera protegida contra torcão.
Vantagens
- O apoio com esfera auto-alinhante é giratório.
- Capacidade de absorção de grande força para suporte de carga.
- Um O-Ring embutido evita a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um funcionamento seguro.

Outros clientes também compraram