- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera protegida contra torção
- Esfera endurecida, 50 - 55 HRC
Descrição
Material
Corpo da peça de aço temperado, esfera de aço 1.3505 para rolamento.
Versão
Corpo da peça temperada, esfera endurecida (50 - 55 HRC).
Indicação
Os apoios de esfera auto-alinhante podem ser utilizados como batentes, suportes e posicionadores na construção de dispositivos. É possível incorporá-los adicionalmente em elementos de fixação já existentes, veja por exemplo, elemento de fixação “arness”.
Esfera protegida contra torção.
Esfera protegida contra torção.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.