Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Montagem
1. Insira o parafuso de fixação na bucha flangeada. A seguir, insira o grampo excêntrico e a unidade de fixação e parafuse-os de forma fixa sobre a placa básica.
2. A fixação da peça ocorre ao apertar o grampo excêntrico com a ajuda de uma chave de boca.
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças de componentes
- Função de força de fixação para baixo
Indicação de desenho
1) Parafuso de fixação
2) Bucha flangeada
3) Grampo excêntrico de fixação
4) Unidade de fixação
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram