Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Parafuso excêntrico em aço com liga.
Arruela retentora em aço.
Versão
Parafuso excêntrico brunido.
Arruela retentora brunida.
Indicação
O grampo excêntrico tem uma arruela que pode ser fresada para corresponder ao contorno da peça de trabalho a ser fixada. Isto resulta em uma fixação sob medida para peças de trabalho redondas, com contornos e instáveis. A aresta achatada tem a mesma distância do centro do parafuso e do grampo excêntrico K0026, de modo que as arruelas possam ser trocadas sempre que necessário.

”A” = Distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).
”D1 mín.” = medida disponibilizada para a fresagem de contornos.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram