Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Grampo e parafuso de tensão temperado e brunido.
Grampo e parafuso de tensão temperado e brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Grampo e parafuso de tensão temperado e brunido.
Grampo e parafuso de tensão temperado e brunido.
Indicação
Ambos os lados do grampo podem ser utilizados para a fixação de peças de trabalho. O encaixe de fixação redondo dos grampos de apoio pode ser combinado com outros elementos dispositivos, por ex. K0839, K0821, K0307.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.