Material
Aço temperado.
Versão
forjados, zincados em preto.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
forjados, zincados em preto.
Aplicação
O elemento de extensão será posicionado e fixado na mesa coordenada e em seguida aparafusado com o grampo de força. Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.
Vantagens
- É possível obter outras alturas de fixação, através da montagem de mais elementos intermediários.
- Transição sem escalonamentos das alturas de fixação.
- Montagem simples dos elementos.
- Aplicável em ranhuras T de 12 - 28 mm e em sistemas de fixação modular M10, M12, M16, M20.
- Transição sem escalonamentos das alturas de fixação.
- Montagem simples dos elementos.
- Aplicável em ranhuras T de 12 - 28 mm e em sistemas de fixação modular M10, M12, M16, M20.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.