Material
Parafuso excêntrico em aço temperado.
Sextavado em latão.
Sextavado em latão.
Versão
Parafuso excêntrico temperado classe 10.9, brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Parafuso excêntrico em aço temperado.
Sextavado em latão.
Sextavado em latão.
Versão
Parafuso excêntrico temperado classe 10.9, brunido.
Indicação
Através da estrutura extremamente baixa dos parafusos excêntricos de fixação com sextavado, é possível solucionar diversos problemas de fixação na área da construção de dispositivos e aparelhos. A porca de fixação em latão garante a fixação das peças com firmeza e segurança, sem prejudicar o material. Através da utilização de diversos grampos excêntricos, pode-se equipar até mesmo paletes inteiros.
“A” = Distância da peça de usinagem até o centro da rosca (parafuso de fixação).
“A” = Distância da peça de usinagem até o centro da rosca (parafuso de fixação).
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.