Material
Aço.
Versão
endurecido (52 +2 HRC) e brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Versão
endurecido (52 +2 HRC) e brunido.
Indicação
As garras de fixação foram planejadas para a montagem nos mordentes das morsas. Para montagem, basta apenas uma ranhura com furos roscados. As arestas afiadas das garras de fixação apertam a peça de usinagem e evitam a movimentação lateral e horizontal.
– A fixação por fechamento de forma possibilita altos valores de corte.
- Baixas alturas de fixação de 1,5 mm (economia de custos com material).
– O contorno das garras gera uma leve pressão para baixo.
As garras de fixação ampliam as possibilidades de aplicação da sua morsa. Através da sua aplicação, é possivel fixar com rapidez e segurança peças de usinagem redondas, com contornos e medidas sobredimensionadas.
– A fixação por fechamento de forma possibilita altos valores de corte.
- Baixas alturas de fixação de 1,5 mm (economia de custos com material).
– O contorno das garras gera uma leve pressão para baixo.
As garras de fixação ampliam as possibilidades de aplicação da sua morsa. Através da sua aplicação, é possivel fixar com rapidez e segurança peças de usinagem redondas, com contornos e medidas sobredimensionadas.
Indicação de desenho
1) Peça de usinagem
2) Mordente
2) Mordente
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.