Material
Aço.
Versão
peça endurecida e brunida.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Os grampos de fixação de peças planas são projetados para fixar peças de usinagem de estruturas extremamente baixas. Através do efeito cunha dos mordentes, a peça será pressionada com firmeza e segurança na mesa coordenada. ”H1” e ”H3” com profundidade máxima de ranhura T (norma DIN 650). Para a obtenção de alturas de fixação mais baixas com profundidade de ranhura mínima, a peça de fixação pode ser retificada na medida H3.
As forças de aperto F e F1 são alcançadas nos processos com dimensionamento ideal e execução do torque máx. de aperto do parafuso de fixação.
O fornecimento é efetuado em pares.
As forças de aperto F e F1 são alcançadas nos processos com dimensionamento ideal e execução do torque máx. de aperto do parafuso de fixação.
O fornecimento é efetuado em pares.
Fornecimento
- 2x Grampos de fixação de peças planas para ranhura em T.
- 2x Parafusos de fixação DIN EN ISO 4762.
- 2x Chaves de fenda sextavadas ISO 2936.
- 2x Parafusos de fixação DIN EN ISO 4762.
- 2x Chaves de fenda sextavadas ISO 2936.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.